Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20498 - Terminal blocks 12-way (BM), high temperature version without wire protectors, PA 6.6, brown
Nomenclature
BN 20498 3442855 terminal block BM M92GF
BNARTNR
Identification
3442855
BNNORM1
BM
BNMAT
Matière
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
brown without wire protectors
KB
Cable range
2,5 mm2
VOLT
Voltage
250/380 V
A
93.5
NRCODE
Code
BM M92GF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés