Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20564 - Schlauchbriden mit Schneckentrieb für mittleren Druck (DIN 3017; MIKALOR ASFA-L), Stahl W1, verzinkt
Stückliste
BN 20564 3510340 Schlauchbriden mit Schneckentrieb A 50-70
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 3017
BNNORM2
MIKALOR ASFA-L
BNMAT
Werkstoff
Stahl W1
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
FS
Für Schlauch-Durchmesser d1
D
Nenndurchmesser
mm
Wert eingeben für D
Nenndurchmesser
mm
cm
inch
ft
B1
Bandbreite ±1
9 mm
S1
Banddicke
mm
B2
Breite max.
14.000 mm
L
Länge
mm
H1
Höhe max.
10.000 mm
H2
Höhe ±1
8.000 mm
H3
Höhe min.
4.000 mm
N
Abstand +0.31/+0.06
1.200 mm
S2
Dicke
mm
T
Abstand ±0.3
1.600 mm
AD
Anzugsdrehmoment max.
Nm
DR
Druck max.
bar