Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20565 - Hose clamps with worm gear drive for medium pressure (DIN 3017; MIKALOR ASFA-S), steel W1, zinc plated
Nomenclature
BN 20565 3510363 hose clamp with worm gear drive A 100-120
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 3017
BNNORM2
MIKALOR ASFA-S
BNMAT
Matière
Steel W1
BNSURFACE
Surface
zinc plated
FS
For tube-diameter d1
D
Diamètre nominal
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre nominal
mm
cm
inch
ft
B1
Bande passante ±1
12.2 mm
S1
Epaisseur de bande
0.800 mm
B2
Largeur max.
18.000 mm
L
Longueur
mm
H1
Hauteur max.
11.000 mm
H2
Hauteur ±1
8.000 mm
H3
Hauteur min.
4.000 mm
N
Distance +0.31/+0.06
1.200 mm
S2
Epaisseur
7.000 mm
T
Distance ±0.3
1.600 mm
AD
Tightening torque max.
Nm
DR
Pressure max.
bar