Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20596 - Phillips flat head countersunk drywall screws with high-low thread and cutting ribs under the head, steel case-hardened, phosphated
Nomenclature
BN 20596 3589177 phillips flat head countersunk drywall screw 3.9x25
BNARTNR
Identification
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Diamètre nominal de filetage
3.9 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diamètre de tête max.
7.000 mm
H
0.800 mm
M
4.800 mm