Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20596 - Senkkopf-Gipsfaserplattenschrauben mit Hoch-Tief Gewinde, Fräsrippen unter Kopf und Kreuzschlitz Phillips Form H, Stahl einsatzgehärtet, phosphatiert
Stückliste
BN 20596 3589177 Senkkopf-Gipsfaserplattenschraube 3.9x25
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
phosphatiert
D1
Gewindenenndurchmesser
3.9 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Kopfdurchmesser max.
7.000 mm
H
0.800 mm
M
4.800 mm