Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20597 - Phillips flat head countersunk drywall screws with coarse thread, phosphated
Nomenclature
BN 20597 3589181 phillips flat head countersunk drywall screw 5.5x38
BNARTNR
Identification
3589181
BNMAT
Matière
Steel case-hardened
BNSURFACE
Surface
phosphated
D1
Diamètre nominal de filetage
5.5 mm
L
Longueur nominale
38.0 mm
D2
Diamètre de tête max.
7.700 mm
H
0.800 mm
M
4.400 mm