Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20597 - Senkkopf-Schnellbauschrauben für Gips mit Grobgewinde und Kreuzschlitz Phillips Form H, phosphatiert
Stückliste
BN 20597 3589181 Senkkopf-Schnellbauschraube für Gips 5.5x38
BNARTNR
Identifikation
3589181
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet
BNSURFACE
Oberfläche
phosphatiert
D1
Gewindenenndurchmesser
5.5 mm
L
Nennlänge
38.0 mm
D2
Kopfdurchmesser max.
7.700 mm
H
0.800 mm
M
4.400 mm