Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20692 - Raised countersunk screws for wooden facades with partial thread, milled ribs and T-STAR plus hexalobular socket with CUT point
Bill of material
3661610
BNARTNR
Order number
IDNR
LOD
Detaillierungsgrad
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
MERKMAL_1
Merkmal 1
T-STAR plus: Sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.
MERKMAL_2
Merkmal 2
Linsensenkkopf mit Fräsrippen: Sauberes und bündiges Versenken des Kopfes.
MERKMAL_3
Merkmal 3
SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben.
MERKMAL_4
Merkmal 4
CUT-Spitze: Punktgenaues Ansetzen ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig). Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzes.
MERKMAL_5
Merkmal 5
Edelstahl rostfrei A2: Für Außenanwendungen, die der direkten Witterung ausgesetzt sind, sowie für die Anwendung in Feuchträumen (z. B. Küche und Bad).
BIT
T20
KLINGENGROE_E
Klingengröße
20
DURCHMESSER
Zylinderkopf
mm
ANTRIEB
Antrieb
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
mm
LAENGE
Länge
mm
MATERIAL
Material
Edelstahl Rostfrei A2
KOPFFORM
Kopfform
Linsensenkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
Blank
GEWINDE
Gewinde
Teilgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
mm
SPITZE
Spitze
CUT
VORTEIL_1
Vorteil 1
Einsatz: Holzfassaden
VORTEIL_2
Vorteil 2
Sauberes Versenken durch Fräsrippen
VORTEIL_3
Vorteil 3
Verringert das Spleißen und Ausbeulen des Holzes
VORTEIL_4
Vorteil 4
Minimiert die Rostbildung an der Fassade
EINSATZ_1
Einsatz 1
Einsatz: Holzfassaden
ORDER_UNIT
C62
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
BNMAT
Werkstoff
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD