카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20698 3755698 hex socket head cap screw M6x20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1206, BN 20697, BN 20698 Hex socket head cap screws with special low head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1206_20697_20698/bn_20698.prj},{NB=BN 20698 3755698 hex socket head cap screw M6x20},{CNSORDERNO=3755698},{BNARTNR=3755698},{CNSMAT=Stahl 010.9},{BNMAT=Stahl 010.9},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{D=6.0},{P=1.000},{L=20},{DK=10.000},{K=1.500},{A=2.400},{S=3.000},{T=2.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20698 - Hex socket head cap screws with special low head, cl. 010.9, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 20698 3755698 hex socket head cap screw M6x20
BNARTNR
Identification
3755698
3755698
BNMAT
Material
Steel 010.9
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
6.0
6.0
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Threaded pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
20
20
mm
B
Thread length
17.600
17.600
mm
DK
Head diameter
10.000
10.000
mm
K
Head height max.
1.500
mm
A
max.
2.400
2.400
mm
S
Width across flat
3.000
3.000
mm
T
min.
2.800
2.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청