Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20756 - Scaffold screw with metric thread, steel 5.8, zinc plated
Bill of material
BN 20756 9014285 scaffold screw 12x80
BNARTNR
Identification
BNMAT
Material
Steel 5.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated
D1
Shank diameter
12 mm
DW
Eye-Ø
25 mm
TFIX
Max. usable length
mm
L1
Thread length
35 mm
L
Schaftlänge
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型