Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 2079 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert (DIN 982; ~ISO 7040), A4-80
Nomenclature
BN 2079 3835379 prevailing torque type hexagon lock nut M10
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 982
BNNORM2
~ISO 7040
BNMAT
Matière
Stainless steel A4-80
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D1
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
M
Hauteur totale max.
mm
M1
Hauteur de prise de clé min.
mm
S
Surplats max.