Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20940 - Pozi flat countersunk small head chipboard screws
Bill of material
9040850
BNARTNR
Order number
IDNR
BEZ
Designation
Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf mit kleinem Kopf Ø5mm, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
GR
Screw size
LOD
Level of Detail
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
MERKMAL_1
Feature 1
Kreuzschlitz Z
MERKMAL_2
Feature 2
Kleiner Kopf (Ø 5 mm): Für die Befestigung von Klavierbandbeschlägen
MERKMAL_3
Feature 3
SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben.
MERKMAL_4
Feature 4
WIROX: WIROX Oberfläche mit hohem Korrosionsschutz, Chrom(VI)-frei und daher deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen. Es ist aber kein Ersatz für Edelstahl rostfrei.
BIT
Z1
KLINGENGROE_E
Blade size
1
DURCHMESSER
Diameter (d1)
3.0 mm
ANTRIEB
Drive
Kreuzschlitz Z
KOPFDURCHMESSER
Head diameter (dk)
5.1 mm
LAENGE
Length (Ls)
mm
MATERIAL
Material
Stahl
KOPFFORM
Head shape
Senkkopf
OBERFLAECHE
Surface
WIROX
GEWINDE
Thread
Vollgewinde
GEWINDELAENGE
Thread length
mm
SPITZE
Tip
S-Spitze
BNMAT
Werkstoff
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models