Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 116
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 2104 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (ISO 10642; ~DIN 7991), A2
Nomenclature
BN 2104 3807145 hex socket flat countersunk head screw M5x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
BX1
B pour L <= 125
mm
LS
Longueur min. de la tige
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
AL
Angle de tête fraisée +2/0
90.000 mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
DS
Diamètre max. de la tige
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition sous tête min.
mm
S
Clés de l'échelle nominale
mm
T
Depth of the driving feature min.