Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 115
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2105 - Senkschrauben mit Innensechskant ohne Schaft (ISO 10642; ~DIN 7991), A4
Stückliste
BN 2105 3807428 Senkschrauben mit Innensechskant M5x20
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
LS
Schaftlänge min.
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.