Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 22012 - EMC-cable glands
Nomenclature
3691617
BNARTNR
Numéro d'article
ARTNR
Référence
A
Filetage de raccord
mm
C
Clamping range
mm
E
Clamping range cable shield
mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Wrench size
mm
SW2
Wrench size
mm
H
Height
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATFD
Material spring Stainless steel
1.4310 / AISI 301
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40 °C
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
NORM2
Test standard
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CTN
Customs number
74198090
BNMAT
Werkstoff
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés