Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22070 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3693056
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-2
MATF
Farbe
MATDA
Material Dichtelemente außen
CR/NBR
MATDI
Material Dichtelemente innen
MATFD
Material Flachdichtring
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP68
Schutzart(EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
NORM2
Prüfnorm
ZUL2
Zulassung
USR / CNR
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff