Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22125 - Klimastutzen
Stückliste
9032954
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
M20x1.5 mm
L
Gewindelänge
10 mm
SW1
Schlüsselweite 1
27 mm
SW2
Schlüsselweite 2
27 mm
EK
Eckmaß
30.7 mm
H
Höhe
21.6 mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
1.2 Nm
STGEW
Stückgewicht
8.2 g
MATK
Material Körper
PA6 V-0
MATN
Material Kronenmutter
PA6 V0
MATF
Farbe
MATM
Material Membran
Vliesstoff
MATO
Material O-ring
NBR/schwarz
PACK
Verpackungseinheit
10 PCS
RQ
Luftdurchsatz
ca. 1030 l/h (ΔP=1mbar)
IP65
Schutzart
max. IP65
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen