Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22127 - Variotüllen
Stückliste
9033251
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
NBCUSTOM
Normbezeichnung
C
Klemmbereich
mm
H
Höhe
20 mm
DA
Höhe
21.7 mm
STGEW
Stückgewicht
3.3 g
MATK
Material Variotülle KADL
TPE/TPV
MATF
Farbe
Schwarz
PACK
Verpackungseinheit
10 PCS
IP42
Schutzart
IP42
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
CTN
Zolltarifnummer
39269097
BNMAT
Werkstoff