Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22196 - Druckschrauben
Stückliste
3692230
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
C
Klemmbereich
mm
PACK
Verpackungseinheit
PCS
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
DI
Innendurchmesser
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATZS
Material Schelle
Messing vernickelt
MATS
Material Schraube
Edelstahl
TEMPV
Temperaturbereich
-60 °C
TEMPH
Temperaturbereich
200 °C
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Cooper Crouse-Hinds EU
    GHG 511 - Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, GHG 511
    norelem
    03351 - Innenspannbuchsen
    WOERNER Schmierung
    Druckbegrenzungsventil - Zubehör
    Norgren
    V06 - Überdruckventil
    Kepner Products
    Model 6600 -JIC-SAE - High Pressure Valves
    Parker Pneumatic Division
    14E - Filter/Regulator Series
    Air Logic
    Relief Valves
    Definox
    Non return valve - Vacuum pressure relief valve
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen