Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22339 - Ex-screw plugs
Bill of material
9012857
BNARTNR
Order number
ARTNR
Article No.
A
Thread
mm
L
Length of Thread
mm
DA
Diameter
mm
S
Slot width
mm
H
Height
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
PCS
IP66
Protection grade
IP66 EN 60529
IP68
Protection grade
IP68 (10 bar / 30 min) EN 60529
TEMPV
Temperature range
-40 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 60079
CE
NORM2
Test standard
IEC 60079
ZUL1
Approval 1
ATEX
ZUL21
Approval 2.1
IECEx
ZUL22
Approval 2.2
EAC
INFO4
Operating Manual
Info
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Material
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bossard Catalog
    BN 22337 - EMC-Ex-cable glands
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD