카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 237 1082221 rod end 10 LH
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.20 Rod Ends
BN 236, BN 237 Rod ends with integral self-aligning roller bearing
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_20/bn_236_237/bn_237_asmtab.prj},{NB=BN 237 1082221 rod end 10 LH0},{CNSORDERNO=1082221},{BNARTNR=1082221},{BNNORM1=ISO 12240-4},{BNNORM2=Durbal PF},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{REIHE=K},{KONST=Integrale Konstruktion},{DX=10},{D=22},{D1=13.0},{B=13.0},{C=10.50},{DK=19.0},{RS=0.3},{R1S=0.3},{ALFA=0.0},{ALFA1=7.0},{G=M8},{P=1.250},{NDM=8.000},{KDMA=6.466},{KDMI=6.647},{C1=9.00},{D2=30},{L7=14},{H=48},{L1=14.5},{L2=64},{H1=38},{L3=17},{L4=59},{L5=6.5},{D3=15.0},{W=13},{D4=19},{H2=0},{L6=0},{D5=0},{D6=0.000},{L8=15.000},{VERS=2},{PPATH=bn_237_asmtpl.prj},{DZ=1225},{TD=2600},{TS=1000},{CODE=PF 10-00-502}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 237 - Rod ends with integral self-aligning roller bearing (ISO 12240-4; Durbal PF), stell, zinc plated, left hand thread
Bill of material
BN 237 1082221 rod end 10 LH
BNARTNR
Identification
1082221
1082221
BNNORM1
ISO 12240-4
BNNORM2
Durbal PF
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
KONST
Engineering
Integral construction
DX
Bore diameter of inner ring
10
10
mm
D1
Face surface diameter
13.0
13.0
mm
B
Width of inner ring
13.0
13.0
mm
DK
Orb diameter
19.0
19.0
mm
RS
Minimum single edge distance at inner ring
0.3
mm min.
ALFA
Tilting angle
Grad
G
Thread diameter
M8
M8
C1
max.
9.00
9.00
D2
Outside diameter of swivel head eye
30
30
mm
L1
Thread length
14.5
14.5
mm
H1
Medium length of rod end
38
38
mm
L3
Thread length
17
17
mm
L4
Overall length of joint head
59
59
mm
D3
Diameter of swivel head pole
15.0
15.0
mm
DZ
Speed n max.
1225
1225
TD
Dynamic load ratings
2600
2600
N
TS
Static load ratings
1000
1000
N
CODE
Code
PF 10-00-502
PF 10-00-502
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청