Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26690 - Einpresswinkelverbinder für metallische Werkstoffe
Stückliste
3801775
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt farblos passiviert
L
Länge ±0.08
mm
GW
Für Schraubengewide
A
±0.08
mm
C
nom.
mm
D
nom.
3.18 mm
E
±0.15
mm
F
±0.15
mm
G
nom.
mm
H
Min. Randabstand
1.02 mm
J
Min. Randabstand
mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
LB
Loch im Blech +0.05 -0.03
mm
BNMAT
Werkstoff
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen