Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26690 - Self-clinching right-angle fasteners for metallic materials
Nomenclature
3801775
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated clear passivated
L
Length ±0.08
mm
GW
For screw threads
A
±0.08
mm
C
nom.
mm
D
nom.
3.18 mm
E
±0.15
mm
F
±0.15
mm
G
nom.
mm
H
Min. distance to edge
1.02 mm
J
Min. distance to edge
mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
LB
Hole in sheet metal +0.05 -0.03
mm
BNMAT
Matière