카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3801775
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.90 Self-clinching right angle fasteners
BN 26690 - R'ANGLE® RAS - Self-clinching right-angle fasteners for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_90/bn_26690/ras.prj},{NB=3801775},{BNARTNR=3801775},{BNARTNR1=300122339},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt farblos passiviert},{L=5.89},{GW=M3 x 0.5},{A=7.89},{C=6.35},{D=3.18},{E=9.47},{F=7},{G=9.78},{H=1.02},{SM=1.0},{J1=2.870},{NDM=3.000},{P=0.500},{LX='2.89' , '3.89' , '5.89'},{E1=6.7000},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26690 - Self-clinching right-angle fasteners for metallic materials
Bill of material
3801775
BNARTNR
Order number
3801775
3801775
BNARTNR1
Order number
300122339
300122339
BZC
Part description
RAS M3 - 7 - 6
RAS M3 - 7 - 6
W
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated clear passivated
L
Length ±0.08
5.89
5.89
mm
GW
For screw threads
M3 x 0.5
M3 x 0.5
A
±0.08
7.89
7.89
mm
C
nom.
6.35
6.35
mm
D
nom.
3.18
mm
E
±0.15
9.47
9.47
mm
F
±0.15
7
7
mm
G
nom.
9.78
9.78
mm
H
Min. distance to edge
1.02
mm
J
Min. distance to edge
10.7
10.7
mm
SM
Min. thickness
1.0
mm
LB
Hole in sheet metal +0.05 -0.03
8 x 6
8 x 6
mm
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청