피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3004 3834194 solid handwheel with fold-away cylindrical handle and fit bushing 80
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 3004 Solid handwheels with fold-away cylindrical handle and fit bushing
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_3004/bn_3004_asmtab.prj},{NB=BN 3004 3834194 solid handwheel with fold-away cylindrical handle and fit bushing 80(0)},{BNARTNR=3834194},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{POS=0},{D=80},{H=33.0},{HT=35.0},{KLEINH=19.0},{KLEIND=25.0},{M=15.0},{C=18.0},{D3=15},{H3=6.0},{H2=4.0},{DL=16},{L=38},{D1H10=5},{DMSTERN=12},{Q=13},{NENN=80},{ANG1=11},{R1=2.000},{R2=2.000},{X2=3.800},{X3=57.7792},{VER=1},{X1=5.000},{TYP=A},{TRANS1=7.5270},{TRANS2=7.9670},{PPATH=bn_3004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 3004 - Solid handwheels with fold-away cylindrical handle and fit bushing (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bill of material
BN 3004 3834194 solid handwheel with fold-away cylindrical handle and fit bushing 80
BNARTNR
Identification
3834194
3834194
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Reinforced polyamide
BNSURFACE
Surface
black
POS
Position
closed
open
closed
open
D
80
80
mm
H
33.0
33.0
mm
HT
Ht
35.0
35.0
mm
KLEINH
h
19.0
19.0
mm
KLEIND
d
25.0
25.0
mm
M
m
15.0
15.0
mm
C
c
18.0
18.0
mm
D3
d3
15
15
mm
H3
h3
6.0
6.0
mm
H2
h2
4.0
4.0
mm
DL
dl
16
16
mm
L
38
38
mm
D1H10
Hole d1(H10)
5
5
mm
DMSTERN
dm*
12
12
mm
Q
13
13
mm
TYP
Typ
A
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청