Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 30105 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), cl. 08.8 / 8.8, zinc plated blue
Nomenclature
BN 30105 5400720 hex socket flat countersunk head screw M8x16
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7991
BNNORM2
~ISO 10642
BNMAT
Matière
Steel 08.8 / 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
BX1
B pour L <= 125
mm
BX2
B pour 125<L<=200
mm
BX3
B pour L > 200
mm
LS
Longueur min. de la tige
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
AL
Angle de tête fraisée +2/0
90.000 mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
DS
Diamètre max. de la tige
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition sous tête min.
mm
S
Clés de l'échelle nominale
mm
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.