카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 316 1295950 blind nut M4x16.5
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 316 Blind rivet nuts flat head, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_316/bn_316.prj},{NB=BN 316 1295950 blind nut M4x16.5},{CNSORDERNO=1295950},{BNARTNR=1295950},{BNARTNR1=300104162},{BNNORM1=POP® Jack Nut®},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{BEZ=4 SJN},{D1=M4},{D=4},{P=0.700},{L=16.5},{D2=7.8},{DK=11.9},{A=1.9},{BOHRLOCH=8.400},{H=0.4-4.8},{G=17.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 316 - Blind rivet nuts flat head, open end (POP® Jack Nut®), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 316 1295950 blind nut M4x16.5
BNARTNR
Identification
1295950
1295950
BNARTNR1
Identification
300104162
300104162
BNNORM1
POP® Jack Nut®
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
BEZ
Designation
4 SJN
4 SJN
D1
M4
M4
L
16.5
16.5
mm
D2
7.8
7.8
mm
DK
(d3)
11.9
11.9
mm
A
(s)
1.9
mm
BOHRLOCH
Borehole-Ø
8.400
8.400
mm
H
Grip range (K)
0.4-4.8
mm
G
17.5
17.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청