Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 428 - Gewindestifte mit Schlitz und Spitze (DIN 553; ISO 7434), 14 H / 22 H, blank
Stückliste
BN 428 1178741 Gewindestift mit Schlitz M1.6x4
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 553
BNNORM2
ISO 7434
BNMAT
Werkstoff
Stahl 14 H / 22 H
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D
Gewindenenndurchmesser
1.600 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
1.171 mm
P
Gewindesteigung
0.350 mm
L
Nennlänge
mm
N
Schlitzbreite
0.250 mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe) max.
1.060 mm
Z2
Abstand ~
0.800 mm