Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43555 - Hex head cap screws, Partial thread and fine thread, Steel, Grade 8, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43555 3323042 hex head cap screw 3/8x4.25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
Pouce
TT
Thread Type
L
Length
Pouce
LG
Grip Length - Max.
Pouce
LB
Body Length - Min.
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
SD
Size Description
EMAX
Body Diameter - Max.
Pouce
EMIN
Body Diameter - Min.
Pouce
F
Width Across Flats - Basic
Pouce
GMAX
Width Across Corners - Max.
Pouce
GMIN
Width Across Corners - Min.
Pouce
H
Head Height - Basic
Pouce
J
Wrenching Height - Min.
Pouce
NOMLT
Nominal Thread Length
Pouce
Y
Transition Thread Length - Max.
Pouce
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
Pouce
R
R - Average
Pouce
P
Thread Pitch
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés