Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 43590 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 8, Zinc Plated Yellow Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 43590 3367203 hex head cap screw 3/8x3.5
BNARTNR
Identification
3367203
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 8
BNSURFACE
Surface
Zinc Plated Yellow Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
3/8 Zoll
TT
Thread Type
.375-16 UNC-2A
L
Length
3.500 Zoll
LG
Grip Length - Max.
2.500 Zoll
LB
Body Length - Min.
2.190 Zoll
LT
Thread Length
1.000 Zoll
SD
Size Description
.375-16 x 3.5
EMAX
Body Diameter - Max.
0.3750 Zoll
EMIN
Body Diameter - Min.
0.3690 Zoll
F
Width Across Flats - Basic
9/16 Zoll
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.650 Zoll
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.628 Zoll
H
Head Height - Basic
15/64 Zoll
J
Wrenching Height - Min.
0.160 Zoll
NOMLT
Nominal Thread Length
1.000 Zoll
Y
Transition Thread Length - Max.
0.312 Zoll
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.012 Zoll
R
R - Average
0.020 Zoll
P
Thread Pitch
0.063 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen