Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 81
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 4719 - Senkschrauben mit Innensechskant ohne Schaft (DIN 7991; ~ISO 10642), INOX A4
Stückliste
BN 4719 1019341 Senkschraube mit Innensechskant M5x10
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 7991
BNNORM2
~ISO 10642
BNMAT
Werkstoff
INOX A4
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
mm
BX3
B für L > 200
0.000 mm
LS
Schaftlänge min.
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
AL
Senkkopf-Winkel +2/0
90.000 mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite Nennmass
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.