국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48140 3625030 hex head cap screw 7/16x1
Bossard Inch
Hex cap screws, Flange bolts
Hex cap screws and bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/hex_cap_scre_flan_bolts/hex_cap_screws_and_bolts/bn_48140.prj},{NB=BN 48140 3625030 hex head cap screw 7/16x1},{CNSORDERNO=3625030},{BNARTNR=3625030},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 2},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.43750000},{TT=.4375-14 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=1.000},{LG=0.179},{LB=0.052},{SD=.4375-14 x 1},{SDNB=.4375-14x1},{EMAX=0.4375},{EMIN=0.4305},{F=0.62500000},{FMAX=0.625},{FMIN=0.612},{GMAX=0.722},{GMIN=0.698},{H=0.28125000},{HMAX=0.291},{HMIN=0.272},{J=0.195},{Y=0.357},{CR=0.013},{RMAX=0.025},{RMIN=0.015},{BST=0.020},{LMT=0.03},{P=0.071},{D2=0.391},{D1=0.349},{HP=C438A00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48140 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 2, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48140 3625030 hex head cap screw 7/16x1
BNARTNR
Identification
3625030
3625030
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 2
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
7/16
7/16
인치
TT
Thread Type
.4375-14 UNC-2A
.4375-14 UNC-2A
L
Length
1.000
1.000
인치
LG
Grip Length - Max.
0.179
0.179
인치
LB
Body Length - Min.
0.052
0.052
인치
LT
Thread Length
0.821
0.821
인치
SD
Size Description
.4375-14 x 1
.4375-14 x 1
EMAX
Body Diameter - Max.
0.4375
0.4375
인치
EMIN
Body Diameter - Min.
0.4305
0.4305
인치
F
Width Across Flats - Basic
5/8
5/8
인치
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.722
0.722
인치
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.698
0.698
인치
H
Head Height - Basic
9/32
9/32
인치
J
Wrenching Height - Min.
0.195
0.195
인치
NOMLT
Nominal Thread Length
1.125
1.125
인치
Y
Transition Thread Length - Max.
0.357
0.357
인치
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.013
0.013
인치
R
R - Average
0.020
0.020
인치
P
Thread Pitch
0.071
0.071
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청