Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 67
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48147 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 5, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48147 3626258 hex head cap screw 5/8x1
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
Дюйм
TT
Thread Type
L
Length
Дюйм
LG
Grip Length - Max.
Дюйм
LB
Body Length - Min.
Дюйм
LT
Thread Length
Дюйм
SD
Size Description
EMAX
Body Diameter - Max.
Дюйм
EMIN
Body Diameter - Min.
Дюйм
F
Width Across Flats - Basic
Дюйм
GMAX
Width Across Corners - Max.
Дюйм
GMIN
Width Across Corners - Min.
Дюйм
H
Head Height - Basic
Дюйм
J
Wrenching Height - Min.
Дюйм
NOMLT
Nominal Thread Length
Дюйм
Y
Transition Thread Length - Max.
Дюйм
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
Дюйм
R
R - Average
Дюйм
P
Thread Pitch
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей