카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48148 3627832 hex head cap screw 5/8x5
Bossard Inch
Hex cap screws, Flange bolts
Hex cap screws and bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/hex_cap_scre_flan_bolts/hex_cap_screws_and_bolts/bn_48148.prj},{NB=BN 48148 3627832 hex head cap screw 5/8x5},{CNSORDERNO=3627832},{BNARTNR=3627832},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 5},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.62500000},{TT=.625-11 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=5.000},{LG=3.500},{LB=3.050},{SD=.625-11 x 5},{SDNB=.625-11x5},{EMAX=0.6250},{EMIN=0.6170},{F=0.93750000},{FMAX=0.938},{FMIN=0.922},{GMAX=1.083},{GMIN=1.051},{H=0.39062500},{HMAX=0.403},{HMIN=0.378},{J=0.269},{Y=0.455},{CR=0.017},{RMAX=0.045},{RMIN=0.020},{BST=0.020},{LMT=0.10},{P=0.091},{D2=0.566},{D1=0.512},{HP=C625E00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 223
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48148 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 5, Plain Finish (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48148 3627832 hex head cap screw 5/8x5
BNARTNR
Identification
3627832
3627832
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
5/8
5/8
인치
TT
Thread Type
.625-11 UNC-2A
.625-11 UNC-2A
L
Length
5.000
5.000
인치
LG
Grip Length - Max.
3.500
3.500
인치
LB
Body Length - Min.
3.050
3.050
인치
LT
Thread Length
1.500
1.500
인치
SD
Size Description
.625-11 x 5
.625-11 x 5
EMAX
Body Diameter - Max.
0.6250
0.6250
인치
EMIN
Body Diameter - Min.
0.6170
0.6170
인치
F
Width Across Flats - Basic
15/16
15/16
인치
GMAX
Width Across Corners - Max.
1.083
1.083
인치
GMIN
Width Across Corners - Min.
1.051
1.051
인치
H
Head Height - Basic
25/64
25/64
인치
J
Wrenching Height - Min.
0.269
0.269
인치
NOMLT
Nominal Thread Length
1.500
1.500
인치
Y
Transition Thread Length - Max.
0.455
0.455
인치
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.017
0.017
인치
R
R - Average
0.033
0.033
인치
P
Thread Pitch
0.091
0.091
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 43550 - Hex head cap screw, Partial thread and coarse thread, Steel, Gra...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48182 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless St...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48153 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Gr...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48154 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Steel, Grade...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48253 - Phillips flat head machine screws, Full thread and fine thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48742 - Phil ph mach screws w flat washer sems, Full thread and fine thr...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48449 - Regular split lock washers, Steel, HRC 38 - 46, Mechanical Clear...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48244 - Slotted round head machine screws, Full thread and fine thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 49537 - Indented hex head machine screws, Full thread and fine thread, S...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 49536 - Hex head machine screws, Full thread and fine thread, Steel, Gra...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48202 - Slotted pan head machine screws, Full thread and coarse thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48808 - Phillips flat head taptite thread forming screws, Coarse thread,...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48740 - Slot flat head countersunk machine screws, Full thread and fine ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48228 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Fine thread, Stainless Steel...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청