Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48193 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48193 3400604 flat socket head cap screw 0.19x0.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Pouce
TT
Thread Type
.190-32 UNF-3A
L
Length
Pouce
LG
Grip Length
0.19 Pouce
LB
Body Length - Min.
0.00 Pouce
LT
Thread Length
Pouce
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
DMAX
Body Diameter - Max.
0.1900 Pouce
DMIN
Body Diameter - Min.
0.1840 Pouce
AMAX
Sharp Head Diameter - Max.
0.411 Pouce
AMIN
Absolute Head Diameter - Min.
0.359 Pouce
H
Head Height - Ref.
0.127 Pouce
GMAX
Protrusion Gage Diameter - Max.
0.313 Pouce
GMIN
Protrusion Gage Diameter - Min.
0.312 Pouce
PMAX
Protrusion - Max.
0.058 Pouce
PMIN
Protrusion - Min.
0.041 Pouce
J
Hexagon Socket Size
0.125 Pouce
T
Key Engagement - Min.
0.087 Pouce
F
Fillet Transition Diameter - Max.
0.220 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés