Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48254 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48254 3400829 phillips pan head machine screw 0.19x0.875
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Дюйм
TT
Thread Type
.190-32 UNF-2A
L
Length
Дюйм
LT
Thread Length - Min
Дюйм
SD
Size Description
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373 Дюйм
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357 Дюйм
HMAX
Head Height - Max.
0.133 Дюйм
HMIN
Head Height - Min.
0.122 Дюйм
R
Head Radius - Min.
0.020 Дюйм
M
Recess Diameter - Ref.
0.192 Дюйм
T
Recess Depth - Ref.
0.112 Дюйм
N
Recess Width - Ref.
0.031 Дюйм
DS
Driver Size
2
PMAX
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.113 Дюйм
PMIN
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.089 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей