Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48254 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48254 3400829 phillips pan head machine screw 0.19x0.875
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 英寸
TT
Thread Type
.190-32 UNF-2A
L
Length
英寸
LT
Thread Length - Min
英寸
SD
Size Description
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373 英寸
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357 英寸
HMAX
Head Height - Max.
0.133 英寸
HMIN
Head Height - Min.
0.122 英寸
R
Head Radius - Min.
0.020 英寸
M
Recess Diameter - Ref.
0.192 英寸
T
Recess Depth - Ref.
0.112 英寸
N
Recess Width - Ref.
0.031 英寸
DS
Driver Size
2
PMAX
Recess Penetration Gaging Depth - Max.
0.113 英寸
PMIN
Recess Penetration Gaging Depth - Min.
0.089 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型