Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48289 - Hex nylon insert lock nuts type NM, Fine thread, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (IFI 100-107)
Bill of material
BN 48289 3400958 hex nylon insert lock nut 0.19
BNARTNR
Identification
3400958
BNNORM1
IFI 100-107
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
.190-32
TYPE
Thread Type
UNF
F
Width Across Flats
3/8 Zoll
G
Width Across Corners - Max.
0.433 Zoll
H
Thickness - Max.
0.249 Zoll
K
Dia of Bearing Surface - Max.
0.376 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen