Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 63
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48314 - Cotter pins, Steel, Grade Not Designated, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.8.1)
Bill of material
BN 48314 3489550 cotter pin 5/32x3
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.8.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade Not Designated
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Pin Dia.
英寸
L
Pin Length
英寸
SL
Standard Lengths
SD
Size Description
AMAX
Total Shank Diameter - Max.
英寸
AMIN
Total Shank Diameter - Min.
英寸
BMAX
Wire Width - Max.
英寸
BMIN
Wire Width - Min.
英寸
C
Head Diameter - Min.
英寸
D
Extended Prong Length - Min.
英寸
GHD
Gage Hole Diameter (± 0.001)
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型