Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48644 - Button socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48644 3447404 button socket head cap screw 0.25x1.25
BNARTNR
Identification
3447404
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
1/4 Zoll
TT
Thread Type
.250-20 UNC-3A
L
Length
1.2500 Zoll
LG
Grip Length
0.25 Zoll
LT
Thread Length
1.00 Zoll
SL
Standard Lengths
Non-Standard
SD
Size Description
.250-20 x 1.25
AMAX
Head Diameter - Max.
0.437 Zoll
AMIN
Head Diameter - Min.
0.419 Zoll
HMAX
Head Height - Max.
0.132 Zoll
HMIN
Head Height - Min.
0.122 Zoll
S
Head Side Height - Ref.
0.031 Zoll
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.156 Zoll
T
Key Engagement - Min.
0.087 Zoll
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.290 Zoll
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.280 Zoll
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen