Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48644 - Button socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bill of material
BN 48644 3447404 button socket head cap screw 0.25x1.25
BNARTNR
Identification
3447404
BNNORM1
ASME B18.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
1/4 Дюйм
TT
Thread Type
.250-20 UNC-3A
L
Length
1.2500 Дюйм
LG
Grip Length
0.25 Дюйм
LT
Thread Length
1.00 Дюйм
SL
Standard Lengths
Non-Standard
SD
Size Description
.250-20 x 1.25
AMAX
Head Diameter - Max.
0.437 Дюйм
AMIN
Head Diameter - Min.
0.419 Дюйм
HMAX
Head Height - Max.
0.132 Дюйм
HMIN
Head Height - Min.
0.122 Дюйм
S
Head Side Height - Ref.
0.031 Дюйм
J
Hexagon Socket Size - Nom.
0.156 Дюйм
T
Key Engagement - Min.
0.087 Дюйм
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
0.290 Дюйм
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
0.280 Дюйм
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
1.00 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей