Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48790 - Low crown nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (SAE J483)
Bill of material
BN 48790 3457984 low crown nut 0.19
BNARTNR
Identification
3457984
BNNORM1
SAE J483
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
.190-32
TYPE
Thread Type
UNF
F
Width Across Flats - Max.
3/8 Pouce
G
Width Across Corners - Min.
0.433 Pouce
A
Body Dia.
0.360 Pouce
H
Low Crown Overall Height
0.410 Pouce
Q
Low Crown Hexagon Height
0.190 Pouce
R
Low Crown Nose Radius
0.090 Pouce
S
Low Crown Body Radius
0.220 Pouce
T
Low Crown Drill Depth
0.280 Pouce
U
Low Crown Full Thread
0.190 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés