Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48790 - Low crown nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (SAE J483)
Bill of material
BN 48790 3457984 low crown nut 0.19
BNARTNR
Identification
3457984
BNNORM1
SAE J483
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
.190-32
TYPE
Thread Type
UNF
F
Width Across Flats - Max.
3/8 Дюйм
G
Width Across Corners - Min.
0.433 Дюйм
A
Body Dia.
0.360 Дюйм
H
Low Crown Overall Height
0.410 Дюйм
Q
Low Crown Hexagon Height
0.190 Дюйм
R
Low Crown Nose Radius
0.090 Дюйм
S
Low Crown Body Radius
0.220 Дюйм
T
Low Crown Drill Depth
0.280 Дюйм
U
Low Crown Full Thread
0.190 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей