Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48795 - Hex nuts with tooth lock washer, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (K-Lock)
Bill of material
BN 48795 3458001 hex nut with tooth lock washer 0.19
BNARTNR
Identification
3458001
BNNORM1
K-Lock
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size
10#
TT
Thread Type
.190-32
TYPE
Thread Type
UNF
F
Width Across Flats - Basic
3/8 Pouce
G
Width Across Corners - Max
0.433 Pouce
H
Thickness - Max
0.130 Pouce
I
Washer Diameter - Max
0.406 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés