Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48798 - Slotted pan head machine screws, Full thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48798 3464872 slotted pan head machine screw 0.19x0.625
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
TT
Thread Type
.190-32 UNF-2A
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#10 Pouce
L
Length
Pouce
LG
Grip Length
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
A
Head Diameter - Nominal
0.365 Pouce
AMAX
Head Diameter - Max.
0.373 Pouce
AMIN
Head Diameter - Min.
0.357 Pouce
H
Head Height - Nominal
0.105 Pouce
HMAX
Head Height - Max.
0.110 Pouce
HMIN
Head Height - Min.
0.099 Pouce
R
Head Radius - Max.
0.061 Pouce
J
Slot Width - Nominal
0.055 Pouce
JMAX
Slot Width - Max.
0.060 Pouce
JMIN
Slot Width - Min.
0.050 Pouce
T
Slot Depth - Nominal
0.061 Pouce
TMAX
Slot Depth - Max.
0.068 Pouce
TMIN
Slot Depth - Min.
0.053 Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés