Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48975 - Round head full square neck bolts, Full thread and coarse thread, Steel, Grade 5, Plain Finish (ASME B18.5)
Bill of material
BN 48975 3495355 round head full square neck bolt 0.375x0.75
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.5
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Bolt Diameter
Pouce
TT
Thread Type
L
Length
Pouce
LG
Grip Length - Max.
Pouce
LT
Thread Length
Pouce
SD
Size Description
E
E - Average
Pouce
A
A - Average
Pouce
H
H - Average
Pouce
O
O - Average
Pouce
P
P - Average
Pouce
QMAX
Corner Radius on Square - Max.
Pouce
R
R - Average
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés