Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48998 - Plow bolts, Coarse thread, Steel, Grade 5, Hot Dip Galvanized (ASME B18.9)
Bill of material
BN 48998 3503690 plow bolt 1/2x1.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.9
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 5
BNSURFACE
Surface
Hot Dip Galvanized
NS
Nominal Size or Basic Bolt Diameter
Дюйм
TT
Thread Type
L
Length
Дюйм
LG
Grip Length
Дюйм
LT
Thread Length
Дюйм
SL
Standard Lengths
Standard
SD
Size Description
EMAX
Diameter of Full Size Body - Max.
Дюйм
EMIN
Diameter of Full Size Body - Min.
Дюйм
AMAX
Diameter of Head - Max.
Дюйм
AMIN
Diameter of Head - Min.
Дюйм
ABMIN
Diameter of Head Absolute - Min.
Дюйм
F
Feed Thickness - Max.
Дюйм
SMAX
Depth of Square and Head - Max.
Дюйм
SMIN
Depth of Square and Head - Min.
Дюйм
BMAX
Width of Square - Max.
Дюйм
BMIN
Width of Square - Min.
Дюйм
R
Radius on Corners of Square - Max.
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей