Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 6028 - Building screws with flat end, partially / fully threaded, without sealing washer, stainless steel 1.4301, zinc plated
Nomenclature
BN 6028 1424270 building screw with flat end 6.3x32
BNARTNR
Identification
BNMAT
Matière
Stainless steel 1.4301
BNSURFACE
Surface
zinc plated
D
Diamètre nominal de filetage
6.3 mm
L
Longueur nominale
mm
K
Hauteur de tête max.
4.800 mm
S
Surplats max.
9.520 mm
E
Surangle min.
10.500 mm
B
Thread length