카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 66 1056042 hex head bolt M12x1.25x45
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 66 Hex head bolts partially threaded, with metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_66/bn_66.prj},{NB=BN 66 1056042 hex head bolt M12x1.25x45},{CNSORDERNO=1056042},{BNARTNR=1056042},{BNNORM1=DIN 960},{BNNORM2=ISO 8765},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=schwarz},{D=12.000},{P=1.250},{L=45.000},{BX1=30.000},{BX2=36.000},{BX3=49.000},{S=19.000},{C=0.400},{DA=14.200},{E=21.100},{K=8.000},{R=0.600},{X=4.300},{SD1=3.200},{SLE=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 66 - Hex head bolts partially threaded, with metric fine thread (DIN 960; ISO 8765), Kl. 8.8, black
Bill of material
BN 66 1056042 hex head bolt M12x1.25x45
BNARTNR
Identification
1056042
1056042
BNNORM1
DIN 960
BNNORM2
ISO 8765
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
black
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
10.466
10.466
mm
P
Pitch
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
45.000
45.000
mm
B
Thread length
30.000
30.000
mm
BX1
B for L <= 125
30.000
30.000
mm
BX2
B for 125<L<=200
36.000
36.000
mm
BX3
B for L > 200
49.000
49.000
mm
S
Width across flat
19.000
19.000
mm
C
Height of washer-faced portion (e.g. thickness of flange or collar)
0.400
0.400
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
14.200
14.200
mm
E
Width across corners min.
21.100
21.100
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.600
0.600
mm
A
Distance
3.750
3.750
mm
X
Thread rudiment
4.300
4.300
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청