Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 865 - Taper pins with internal thread unhardened, ground (DIN 7978 A; ~ISO 8736 A; ~VSM 12782 A), free-cutting steel, plain
Nomenclature
BN 865 1315307 taper pin with internal thread A 10x50
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7978 A
BNNORM2
~ISO 8736 A
BNNORM3
~VSM 12782 A
BNMAT
Matière
Free-cutting steel
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Diamètre nominal h10
mm
L
Longueur nominale js15
mm
A
Taille de calotte ~
mm
GEW
Filetage
D
Diamètre nominal de filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
D2
Serrage au filetage
mm
T1
Longueur filetée
mm
T2
Profondeur min.
mm
T3
Profondeur